Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"401200","name":"PIT js holder","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980IT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT js holder
Номер артикула: 401200
Настенный держатель пульта PITjog для хранения пульта ручного управленияPIT
js2, из нержавеющей стали.
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
Материал изделия | Нержавеющая сталь 1.4016 |
Размер по высоте | 312.7 mm |
Размер по ширине | 83 mm |
Размер по глубине | 70 mm |
Вес нетто | 584 g |
Вес брутто | 723 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548017373 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379213 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Объем | 4.224 |