Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es10u
Номер артикула: 400540
PITestop active, кнопка аварийного останова c возможностьюактивации/деактивации, без логотипа и без
символа E-STOP согл. стандартам EN 60947-5-1 и EN 60947-5-5,разблокировка
поворотом против часовой с... Больше
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
PITestop active, кнопка аварийного останова c возможностьюактивации/деактивации, без логотипа и без символа E-STOP согл. стандартам EN 60947-5-1 и EN 60947-5-5,разблокировка поворотом против часовой стрелки, монтажный диаметр: 22,3 мм, IP65.
Общие данные
Подтверждено | CE |
Лампа | LED |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура |
0
55 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-5 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Размер по высоте | 61 |
Размер по ширине | 65 |
Вес нетто | 57 |
Вес брутто | 82 |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548083286 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
Объем | 0 |