Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400342","name":"PIT EF LED 1 PCB","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT EF LED 1 PCB
Номер артикула: 400342
PITestop, плата светодиодного модуля безопасности для PIT es10u.
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
UKCA |
технические данные
Экологические данные
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-5 |
Максимальная амплитуда | Max. 0.35 mm |
механические данные
Вес нетто | 12 |
Вес брутто | 56 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85340019 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548085891 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379213 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Объем | 0.413 |