Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400446","name":"PIT es Set1s-6c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es Set1s-6c
Номер артикула: 400446
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов,состоящий из кнопки аварийного останова с
символом E-STOP и логотипом и группы контактов с мониторингом, 2 НЗ и
сигнальный контакт 1 НР, ... Больше
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
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов,состоящий из кнопки аварийного останова с символом E-STOP и логотипом и группы контактов с мониторингом, 2 НЗ и сигнальный контакт 1 НР, с пружинными клеммами.
Общие данные
Подтверждено | CE |
Самоконтроль | ja |
технические данные
электрические данные
Мин. ток на контакте | 5 |
Аварийная остановка
Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
Материал контактов, E-STOP | AgNi |
Экологические данные
Окружающая температура |
-25
55 |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 92 |
Размер по ширине | 55 |
Диаметр | 55 |
Вес нетто | 69 |
Вес брутто | 82 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548071603 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
Объем | 0 |