text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es Set1s-5 s

Номер артикула: 400447
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из кнопки аварийного останова с символом E-STOP и логотипом и группыконтактов с мониторин...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из кнопки аварийного останова с символом E-STOP и логотипом и группыконтактов с мониторингом, 2 НЗ, с винтовыми клеммами.

Подтверждено CE  
Самоконтроль ja  
 
Мин. ток на контакте 1  
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Материал контактов, E-STOP AgNi  
Окружающая температура -25  
55  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус  
Монтажное положение любое  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Размер по высоте 72  
Размер по ширине 103  
Размер по глубине 72  
Диаметр 55  
Вес нетто 161  
Вес брутто 190  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Доступен вход в SCIP да  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-код 4046548071610  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371244  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002034  
Объем 0