Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400601","name":"PIT es5.12 key operator protect","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es5.12 key operator protect
Номер артикула: 400601
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с защитным кольцевымвыступом, с разблокировкой
ключом, без надписи «Pilz» на активаторе,
монтажный диаметр: 22,3 мм.
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
Внесено в перечень cULus
TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура |
-30
70 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Размер по высоте | 42.5 |
Диаметр | 67 |
Вес нетто | 64 |
Вес брутто | 67 |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-код | 4046548051902 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
Объем | 0 |