Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400531","name":"PIT es1u","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es1u
Номер артикула: 400531
PITestop, кнопка рабочего останова, IP65, без логотипа, монтажныйдиаметр: 22,3 мм.
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
Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура |
-30
70 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Размер по высоте | 60 |
Размер по ширине | 55 |
Диаметр | 55 |
Вес нетто | 36 |
Вес брутто | 49 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548071221 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
Объем | 0 |