Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400321","name":"PIT esc2c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT esc2c
Номер артикула: 400321
PITestop, группа контактов, 1 НЗ, с пружинными клеммами.
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
CSA
CE TÜV EAC (евраз.) |
Самоконтроль | nein |
технические данные
электрические данные
Мин. ток на контакте | 5 |
Аварийная остановка
Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
Материал контактов, E-STOP | AgNi |
Релейные выходы
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 250 |
Max. current AC15 safety cont. | 3 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Материал контактов | AgNi |
Экологические данные
Окружающая температура |
-25
55 |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 30 |
Размер по ширине | 44 |
Размер по глубине | 10 |
Вес нетто | 9 |
Вес брутто | 11 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-код | 4046548071306 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371302 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC000041 |
Объем | 0 |