Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"401112","name":"PIT en1.1a-5m-s","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT en1.1a-5m-s
Номер артикула: 401112
Выключатель блокировки, 3 уровня, 1 сигнальный контакт, 6-жильныйспиральный кабель (5 м)
неоконцованный.
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
Подтверждено | CE |
Самоконтроль | nein |
технические данные
Релейные выходы
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 125 |
Max. current AC15 safety cont. | 0.3 |
Voltage DC13 safety cont. | 30 |
Max.current DC12 safety cont. | 1 |
Экологические данные
Окружающая температура |
0
50 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Монтажное положение | любое |
Тип соединения | 5 m Spiralkabel |
Нижняя часть материала корпуса | ПП |
Размер по высоте | 125 |
Размер по ширине | 45 |
Размер по глубине | 45 |
Диаметр | 45 |
Вес нетто | 470 |
Вес брутто | 493 |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548077254 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371238 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002571 |
Объем | 0 |