text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMI v812

Номер артикула: 266812
PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 12,1", разрешение 1280 x 800пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 4 ГБ, SSD 32 ГБ, 2 порта RJ45 на 1 ГБит/с, 1 основной порт USB 3.0, 2 основных порт...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 12,1", разрешение 1280 x 800пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 4 ГБ, SSD 32 ГБ, 2 порта RJ45 на 1 ГБит/с, 1 основной порт USB 3.0, 2 основных порта USB 2.0, 1 порт HDMI,1 порт VGA, часы реального времени с подпиткой от конденсатора, 12 ... 30 В пост.тока, 29,2 Вт, ОС Windows 10 IOT, установленная система PASvisu Runtime с лицензией,предустановленное ПО: PMI Assistant v8, сервер и клиент PASvisu, PVIS OPC Server UA, прошивка PSS 4000 (сервер OPC UA).

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
Операционная система Windows 10 IOT  
 
Напряжение питания (V) 12 - 30  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 29.2  W
Тип дисплея TFT  
Дисплей с диагональю 12.1  Zoll
Разрешение дисплея 1280 x 800  
Глубина цвета дисплея 16,7 М  
Тип сенсорного экрана ёмкостный  
Тип процессора X86  
Частота процессора 2,0 ГГц  
ОЗУ 4 GB  
Размер прогр. памяти (флэш)  
Наличие часов реальн. времени Да  
Кол-во главных USB-интерфейсов 1 x USB 3.0  
2 x USB 2.0  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 1 Гбит/с  
Число интерфейсов Ethernet 2  
Внешний VGA-интерфейс 1 x HDMI  
1 x VGA  
Окружающая температура 0 - 50  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 0... 90%при 39°C(без конд-ции)  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус  
Размер по высоте 228  mm
Размер по ширине 315.5  mm
Размер по глубине 64.5  mm
Вес нетто 3860  g
Вес брутто 4757  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6a  
6c  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
 
Boric acid  
 
 
 
 
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
71898-10-5  
80-05-7  
541-02-5  
65997-18-4  
10043-35-1  
540-97-6  
556-67-2  
WEEE classifikation (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
Доступен вход в SCIP да  
 
Harmonized System Code 84715000  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-код 4046548096842  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27330201  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001412  
Объем 40.280