Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"266704","name":"PMI v704e","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMI v704e
Номер артикула: 266704
PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 4,3", разрешение 480 x 272пикселей,
емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 512 МБ, флэш-память 2 ГБ, 1 портRJ45 на 100
МБит/с, 1 основной порт USB 2.0, часы реа... Больше
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
PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 4,3", разрешение 480 x 272пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 512 МБ, флэш-память 2 ГБ, 1 портRJ45 на 100 МБит/с, 1 основной порт USB 2.0, часы реального времени с подпиткой отконденсатора, 24 В пост. тока, 4 Вт, экономичная версия, ОС Linux, установленная система PASvisu Runtime слицензией, предустановленное ПО: ПО визуализации Pilz.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
Операционная система | Linux |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 2 W |
дисплей
Тип дисплея | TFT |
Дисплей с диагональю | 4.3 Zoll |
Разрешение дисплея | 480 x 272 |
Глубина цвета дисплея | 262144 |
Тип сенсорного экрана | ёмкостный |
ПРОЦЕССОР
Частота процессора | 800 МГц |
ОЗУ | 512 MB |
Наличие часов реальн. времени | Да |
USB-порт
Кол-во главных USB-интерфейсов | 1 |
Тип главного USB-интерфейса | USB 2.0, тип A |
Интерфейс Ethernet
Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 100 Мбит/с |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 50 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус | |
Тип корпуса по UL | 1, 2, 5 |
механические данные
Размер по высоте | 95 mm |
Размер по ширине | 135 mm |
Размер по глубине | 36.3 mm |
Вес нетто | 435 g |
Вес брутто | 695 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7A
7C I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 % |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85371091 |
EAN-код | 4046548083330 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27330201 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001412 |
Объем | 4.741 |
Дополнительные принадлежности
Подходит для
PASvisu RT Variables 500 PMI
265456
PASvisu, лицензия на использование для PMI (500 внешних переменных).