{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PMI 509
Номер артикула: 264509
PMIopen, панель оператора, 3.5", разрешение 320 x 240 пикселей,аналоговый резистивный
сенсорный дисплей, TFT, 4 функциональные клавиши, 4 системные клавиши,ОЗУ 256 МБ, флэш
512 МБ, SD-карта, 1 разъем ...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
PMIopen, панель оператора, 3.5", разрешение 320 x 240 пикселей,аналоговый резистивный
сенсорный дисплей, TFT, 4 функциональные клавиши, 4 системные клавиши,ОЗУ 256 МБ, флэш
512 МБ, SD-карта, 1 разъем D-Sub RS232 9-контактный, 1 порт RJ45 100Мбит/с,
1 зависимый порт USB, 1 основной порт USB, 24 В пост. тока, 2,5 Вт, часыреального времени с батареей,
открытая платформа HMI для любого распространенного программногообеспечения визуализации,
настройка с помощью PMI Assistant.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus
EAC (евраз.)
|
Операционная система |
Windows Embedded CE 6.0
|
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
V |
Тип питающего напряжения U1 |
Постоянный ток
|
потребляемая мощность DC |
2.5
W |
дисплей
Тип дисплея |
TFT
|
Дисплей с диагональю |
3.5
Zoll |
Разрешение дисплея |
320 x 240
|
Глубина цвета дисплея |
65536
|
Тип сенсорного экрана |
резистентный
|
рычаги управления
ПРОЦЕССОР
Тип процессора |
RISC-процессор
|
Частота процессора |
1 ГГц
|
ОЗУ |
256 MB
|
Размер прогр. памяти (флэш) |
512 МБ
|
Наличие часов реальн. времени |
Да
|
Съемные носители
USB-порт
Кол-во главных USB-интерфейсов |
1
|
CANopen интерфейс
Число интерфейсов Ethernet |
1
|
Последовательный интерфейс
Число интерфейсов RS-232 |
1
|
Экологические данные
Окружающая температура |
0 - 50
°C |
Стандарт температуры хранения |
EN 60068-2-1/-2
|
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-78
|
Номинальный уровень влажности |
Отн. вл. 93% 40 °C
|
Конденсация допустима? |
Не допускается
|
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Вибрация по стандарту... |
EN 60068-2-6
|
Ускор.уд.возд. по стандарту1 |
15g
|
Стандарт типа защиты |
EN 60529
|
Тип защиты, корпус |
|
Тип корпуса по UL |
1, 2, 5
|
механические данные
Размер по высоте |
87
mm |
Размер по ширине |
157
mm |
Размер по глубине |
40
mm |
Вес нетто |
316
g |
Вес брутто |
765
g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh |
по мере того, как одно SVHC ве
|
WEEE classifikation (08/2018) |
2 device/monitor > 100 cm²
|
Коммерческие данные
Версия ECLASS |
ECLASS-9.1
|
Эталонная функция ECLASS |
27330201
|
Версия ETIM |
ETIM-7.0
|
Эталонная группа ETIM |
EG000024
|
Эталонная функция ETIM |
EC001412
|
Дополнительные принадлежности
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или
PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью
последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительногомодуля PMIvisu/PMIopen
(всего макс. 8 устройств).
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или
PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка»
с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.