text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

DIN rail adapter TSH 35

Номер артикула: 266103
PMI, принадлежности, П-образная рейка DIN для PMI 35.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено -  
 
Вес нетто 26  g
Вес брутто 26  g
 
Соответствие директиве RoHS да  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27330292  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087925  
Объем 0.155  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1