Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"Z9000001","name":"RevPi Core 3","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
RevPi Core 3
Номер артикула: Z9000001
Модули RevPi Core 3 на базе вычислительного модуля Rasperry Pi Compute3,
персонализированная ОС Raspbian, в т.ч. RT Patch, размеры корпуса (В x Шx Г):
96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20, интерфей... Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Модули RevPi Core 3 на базе вычислительного модуля Rasperry Pi Compute3, персонализированная ОС Raspbian, в т.ч. RT Patch, размеры корпуса (В x Шx Г): 96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20, интерфейсы: 2 порта USB 2.0 A (нагрузка 500 мА на каждый), 1 порт Micro USB, 1 порт Micro HDMI, 1 портRJ45 (Ethernet) на 10/100 Мбит/с, ОЗУ: 1 ГБ, флэш-память: 4 ГБ.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
механические данные
Размер по высоте | 96 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 110.5 mm |
Вес нетто | 126 g |
Вес брутто | 136 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
Эталонная функция ECLASS | 27242290 |
Версия ETIM | ETIM-7.0 |