Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6C000184","name":"PSEN opII X-muting set extended","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII X-muting set extended
Номер артикула: 6C000184
Расширенный комплект X-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из
2 датчиков мьютинга, 2 отражателей, 2 комплектов аксессуаров длямьютинга, 1x
крепежных материалов, 2 соединительных к... Больше
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
Расширенный комплект X-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из 2 датчиков мьютинга, 2 отражателей, 2 комплектов аксессуаров длямьютинга, 1x крепежных материалов, 2 соединительных кабелей 1 м, 1 лампа мьютинга, 1 монтажная коробка
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548104738 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 96 |