Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6C000189","name":"PSEN opII X-muting set basic","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}

Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII X-muting set basic
Номер артикула: 6C000189
Базовый комплект X-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из
2 датчиков мьютинга, 2 отражателей, 2 комплектов аксессуаров длямьютинга, 1 x
крепежных материалов
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
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
GTIN | 4046548108323 |
Объем | 96 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |