Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630919","name":"PSEN op Lens Shield-150/1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op Lens Shield-150/1
Номер артикула: 630919
5 пластин PMMA Altuglas длиной 150 см с соответствующими
монтажными кронштейнами для защиты переднего экрана
защитного светового ограждения серии «PSEN op.../1» от пыли, мелкойметаллической стружки ил... Больше
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
5 пластин PMMA Altuglas длиной 150 см с соответствующими монтажными кронштейнами для защиты переднего экрана защитного светового ограждения серии «PSEN op.../1» от пыли, мелкойметаллической стружки или искр. Для защиты пары защитных световых завес требуется два изделия«Экран линзы PSENop ».
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
Материал корпуса | ПММА |
Размер по высоте | 1568 mm |
Размер по ширине | 36.3 mm |
Размер по глубине | 3 mm |
Вес нетто | 900 g |
Вес брутто | 1650 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548068641 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |