text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN sc M 5.5 08-17

Номер артикула: 6D000019
–, последовательное подключение до 3 ведомых устройств, способность обнаружения 30 мм, 40, 50 мм, 70 мм, 150 мм, блокировка, частичная блокировка, ручная коррекция, контроль внешних устройств(EDM), пе...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

–, последовательное подключение до 3 ведомых устройств, способность обнаружения 30 мм, 40, 50 мм, 70 мм, 150 мм, блокировка, частичная блокировка, ручная коррекция, контроль внешних устройств(EDM), перезапуск по EN ISO 61496-3, вертикальные применения, контрольные отметки, вывод данныхизмерений (UDP), быстрая замена, сменный блок памяти, смена границ положения, наличиеинтерфейса для работы с операционными системами ROS и C++, зона безопасности от -10 до +50 °C, зона безопасности 5,5 м; расширенные возможности подключения (ввод/вывод), 3 параллельные зоныбезопасности, 3 параллельные зоны предупреждения, 70 конфигурируемых настроек для зон.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Тип ESPE 3  
3  
Версия продукта Ведущий  
Принцип датчика оптическ.  
Допустимые разрешения 50  mm
40  mm
30  mm
150  mm
70  mm
Диап.зоны пред. с разл. разр. 40 м/разрешение 150 мм  
22 м/разрешение 40 мм  
19 м/разрешение 30 мм  
23 м/разрешение 50 мм  
40 м/разрешение 70 мм  
Диап. безоп.зоны с разл. разр. 3 м/разрешение 40 мм  
5,5 м/разрешение 150 мм  
2,50 м/разрешение 30 мм  
4 м/разрешение 50 мм  
5,5 м/разрешение 70 мм  
Количество зон конфигураций 70  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 8  W
Использ. диапазон длин волн 905 нм  
Зона сканирования 275°  
Макс. угол раскрытия (верт.) 0,12°  
Угловое разрешение 0,1°  
Число конфигурируемых входов/в 2  
Число входов 12  
Уровень сигн. при «0» на входе < 5 В  
Напряжение пост.тока на входах 24 В  
Число выходов OSSD 6  
Ток, «0» на П/П вых. PSENscan < 700 µA  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 100 Мбит/с  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Окружающая температура -10 - 50  °C
Номинальный уровень влажности Макс. 95 %  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Тип защиты, корпус  
Время реакции 62  ms
Время вращения 30  ms
Тип соединения M12, 8-контактный, штыревой  
M12, 17-контактный, штыревой  
Материал корпуса Алюминий  
Материал верхней части кожуха PC  
Материал передней панели ПММА  
Размер по высоте 152  mm
Размер по ширине 102  mm
Размер по глубине 112.5  mm
Вес нетто 1530  g
Вес брутто 2140  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-код 4046548095333  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272705  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002550  
Объем 13.020  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN sc memory 08-17
PSEN sc memory 08-17 6D000005
Сменный модуль памяти 08-17 для быстрой замены Лазерный сканер безопасности
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Чистящее средство
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Протирочная ткань
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Сменная головка сканера с окном в качестве замены для лазерного сканера безопасности PSEN sc L/M/S от поставляемой прошивкиверсии 3.1.3

Необходимые принадлежности

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m 6D000033
Специальный соединительный кабель для Advanced PSENscan, ПУР, желтыйRAL1003, 17-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, длина кабеля: 50 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 1 м
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Монтажный кронштейн с наружной кромкой для углового крепления
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 3 м
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m 6D000031
Специальный соединительный кабель для Advanced PSENscan, ПУР, желтыйRAL1003, 17-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, длина кабеля: 20 м
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Монтажный кронштейн для напольного крепления
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12 (IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 10 м
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Принадлежности для защиты головной части
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 20 м
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m 6D000027
Специальный соединительный кабель для Advanced PSENscan, ПУР, желтыйRAL1003, 17-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, длина кабеля: 2 м
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Монтажный кронштейн с возможностью регулировки углов наклона и поворота
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 5 м
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Монтажный кронштейн с возможностью регулировки угла наклона
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 10 м
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12 (IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 3 м
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12 (IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 1 м
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m 6D000029
Специальный соединительный кабель для Advanced PSENscan, ПУР, желтыйRAL1003, 17-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, длина кабеля: 5 м