Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc memory 08-17
Номер артикула: 6D000005
Сменный модуль памяти 08-17 для быстрой замены
Лазерный сканер безопасности
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
UKCA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 - 999.9 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 8 W |
Входы
Уровень сигн. при «0» на входе | < 5 В |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 6 |
Ток, «0» на П/П вых. PSENscan | < 700 µA |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов Ethernet | 0 |
механические данные
Тип соединения |
M12, 17-контактный, штыревой
M12, 8-контактный, штыревой |
Вес нетто | 82 g |
Вес брутто | 120 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548088465 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Специальный соединительный кабель для Advanced PSENscan, ПУР, желтыйRAL1003, 17-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, длина кабеля: 50 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Специальный соединительный кабель для Advanced PSENscan, ПУР, желтыйRAL1003, 17-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, длина кабеля: 20 м
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Специальный соединительный кабель для Advanced PSENscan, ПУР, желтыйRAL1003, 17-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, длина кабеля: 2 м
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Специальный соединительный кабель для Advanced PSENscan, ПУР, желтыйRAL1003, 17-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, длина кабеля: 5 м