Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6D000002","name":"PSEN sc bracket PR","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc bracket PR
Номер артикула: 6D000002
Монтажный кронштейн с возможностью регулировки углов наклона и поворота
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
Размер по высоте | 36 mm |
Размер по ширине | 142 mm |
Размер по глубине | 88 mm |
Вес нетто | 550 g |
Вес брутто | 550 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548088434 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |