Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"632512","name":"PSEN opII slot nuts","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII slot nuts
Номер артикула: 632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII
или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.
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
Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 60 °C |
механические данные
Материал изделия | Zn |
Размер по высоте | 28 mm |
Размер по ширине | 11 mm |
Размер по глубине | 7 mm |
Вес нетто | 29 g |
Вес брутто | 30 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548102611 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273701 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |