text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN opII protective column-195 Set

Номер артикула: 632509
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-195» для световых завес длиной до 1950 мм, крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита световых завес от сильных ме...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-195» для световых завес длиной до 1950 мм, крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Дляиспользования со световыми завесами серии PSEN optII.

Подтверждено -  
 
Окружающая температура -25 - 60  °C
Материал корпуса Алюминий  
Материал выравнивающей опоры Алюминий  
Размер по высоте 1974  mm
Размер по ширине 96  mm
Размер по глубине 68  mm
Вес нетто 7200  g
Вес брутто 11500  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 76109090  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-код 4046548096217  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272792  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
Объем 0  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.