Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"632009","name":"PSEN opII mirror column-120 Set","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII mirror column-120 Set
Номер артикула: 632009
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-120» с
зеркалом длиной 1200 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII
». Используется со световыми завесами серий PSENop... Больше
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
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-120» с зеркалом длиной 1200 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1050 мм.
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 60 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
Материал корпуса | Алюминий |
Материал выравнивающей опоры | Алюминий |
Материал зеркала | Стекло |
Размер по высоте | 1200 mm |
Размер по ширине | 96 mm |
Размер по глубине | 49 mm |
Вес нетто | 4970 g |
Вес брутто | 7970 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-код | 4046548076103 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |
Принадлежности для наладки
PSEN opII Laserpointer
632014
Устройство для выставления лазера для световой завесы серии PSEN opt II.