Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"632018","name":"PSEN opII Testpiece F 14 mm","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII Testpiece F 14 mm
Номер артикула: 632018
Щуп для проверки работы изделия «Световая завеса с
защитой пальцев», диаметр 14 мм.
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548075953 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |