text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4B-3-080/1

Номер артикула: 630801
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 800 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактны...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 800 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика оптическ.  
Высота защищенного поля 815  mm
Тип защитного разрешения Тело  
Рабочий диапазон (m) 0.5 - 50  m
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 880 нм  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 50 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус  
Время реакции 14  ms
Материал верхней части кожуха Алюминий  
Размер по высоте 953  mm
Размер по ширине 35  mm
Размер по глубине 41.2  mm
Вес нетто 3500  g
Вес брутто 4100  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-код 4046548076608  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272703  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001832  
Объем 0  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
L-образный рычаг отключения датчика с пассивным блоком отражателя икронштейном на базовой световой завесе PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op длиной 165 см для длины луча в 300 мм. Количество зеркал: 4. В качестве возможной принадлежности может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op длиной 120 см для длины луча в 400 мм. Количество зеркал: 3. В качестве возможной принадлежности может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op длиной 100 см для длины луча в 500 мм. Количество зеркал: 2. В качестве возможной принадлежности может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Монтажный комплект для крепления двух рычагов отключения к базовой световой завесе серии PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Отдельный рычаг отключения датчика для базовой световой завесы PSENopXX-xx-xxx/1, пассивный.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Регулируемый угловой кронштейн PSENopt.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Отдельный рычаг отключения датчика для базовой световой завесы PSENopXX-xx-xxx/1, активный.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Угловой кронштейн с резиновым демпфером для PSENopt.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
L-образный рычаг отключения датчика с пассивным блоком отражателя икронштейном на базовой световой завесе PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Встроенные зеркала для обеспечения разрешения для защиты тела, включаязащитную колонну PSEN op длиной 165 см для длины луча в 400 мм. Количество зеркал: 4. В качестве возможной принадлежности может использоваться фиксированный базовый блок «Защитное основание PSENop».
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Принадлежности PSENopt, Y-кабель с прямым разъемом M12 для световойзавесы PSEN op4B-T/S/L
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
Одноканальная световая завеса/приемник выводами с нормально разомкнутымии нормально замкнутыми контактами, используется в качестве датчика отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, 4-контактный. Обращаем внимание, передатчик (630832) приобретается отдельно.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Алюминиевый профиль длиной 120 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Датчик отраженного света с выводами с нормально разомкнутыми и нормальнозамкнутыми контактами, используемый в качества датчика отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, 4-контактный. Обращаем внимание, отражатель (630323) приобретается отдельно.
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Алюминиевый профиль длиной 90 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Алюминиевый профиль длиной 60 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op » и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSEN op» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Алюминиевый профиль длиной 190 см. В сочетании с изделием «Основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Алюминиевый профиль длиной 165 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Одноканальная световая завеса/передатчик, используется в качестведатчика отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, 4-контактный. Обращаем внимание, приемник (630831) приобретается отдельно.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Принадлежности для PSENopt, кабель с разъемом M12 для блокировки L,длина кабеля: 0,75 м
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Лазерное устройство для ориентирования.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м