Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630744","name":"PSEN op4F-s-14-075/1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op4F-s-14-075/1
Номер артикула: 630744
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в14 мм),
высота защитного поля 750 мм, напряжение питания 24 В, разъем M12,
передатчик: 4-контактный, приемник: 8-контактный, соединит... Больше
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
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 750 мм, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный, приемник: 8-контактный, соединительный кабельв комплект поставки устройства не входит.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Тип ESPE | 4 |
Принцип датчика | оптическ. |
Высота защищенного поля | 750 mm |
Тип защитного разрешения | Палец |
Рабочий диапазон (m) | 0.2 - 6 m |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 950 нм |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-3 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 25 ms |
механические данные
Материал верхней части кожуха | Алюминий |
Размер по высоте | 833.2 mm |
Размер по ширине | 32.3 mm |
Размер по глубине | 36.9 mm |
Вес нетто | 3240 g |
Вес брутто | 4240 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548062106 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272704 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002549 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м