{"id":"631002","name":"PSEN op4F-A-14-060/1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op4F-A-14-060/1
Номер артикула: 631002
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в14 мм),
высота защитного поля 600 мм. Особенности: блокировка, гашение,каскадное подключение,
отсутствие мертвых зон. Программировани...
Больше
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в14 мм),
высота защитного поля 600 мм. Особенности: блокировка, гашение,каскадное подключение,
отсутствие мертвых зон. Программирование возможно с помощью программногообеспечения PSENoptConfigurator или
непосредственно на световой завесе. Напряжение питания 24 В, подключениес помощью
гибкого кабеля 18-контактным разъемом M12. Разъем M12 передатчика: 5-
контактный, приемник: Гашение - 12-контактный, блокировка -12-контактный/5-контактный. Гибкие
кабели в комплект поставки устройства не входят.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus
TÜV
EAC (евраз.)
|
Тип ESPE |
4
|
Принцип датчика |
оптическ.
|
Высота защищенного поля |
600
mm |
Тип защитного разрешения |
Палец
|
Рабочий диапазон (m) |
0.2 - 7
m |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
V |
Тип питающего напряжения U1 |
Постоянный ток
|
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн |
950 нм
|
Полупроводниковые выходы
Экологические данные
Окружающая температура |
0 - 50
°C |
Номинальный уровень влажности |
Отн. вл. 95% 50 °C
|
Конденсация допустима? |
Не допускается
|
Вибрация по стандарту... |
EN 60068-2-6
|
Ускор.уд.возд. по стандарту1 |
10g
|
Степ. загряз., зазор и утечка |
2
|
Стандарт типа защиты |
EN 60529
|
Тип защиты, корпус |
|
Times
механические данные
Материал верхней части кожуха |
Алюминий
|
Размер по высоте |
606.3
mm |
Размер по ширине |
35
mm |
Размер по глубине |
40.8
mm |
Вес нетто |
1450
g |
Вес брутто |
3300
g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU
|
Соответствие директиве RoHS |
да
|
Исключения из RoHS |
нет
|
Соответствие требованиям REACh |
Не содержит веществ SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
4 devices (feed size >50 cm)
|
Коммерческие данные
Harmonized System Code |
90314990
|
UNSPSC 25 |
39111609
|
EAN-код |
4046548075472
|
Версия ECLASS |
ECLASS-13
|
Эталонная функция ECLASS |
27272704
|
Версия ETIM |
ETIM-9.0
|
Эталонная группа ETIM |
EG000026
|
Эталонная функция ETIM |
EC002549
|
Объем |
0
|
Необходимые принадлежности
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op pigtail receiver m
631057
Принадлежности PSENopt Advanced, соединительный кабель для приемника(два коннектора) световой завесы PSEN
opXX-A, блокировка, длина кабеля: 0,2 м
PSEN op pigtail receiver b
631056
Принадлежности PSENopt Advanced, соединительный кабель для приемникасветовой завесы PSEN
opXX-A, заглушка, длина кабеля: 0,2 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op pigtail emitter
631055
Принадлежности PSENopt Advanced, соединительный кабель для передатчикасветовой завесы PSEN
opXX-A, длина кабеля: 0,2 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м