Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570212","name":"PSEN me3 / 2AR","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN me3 / 2AR
Номер артикула: 570212
Механический защитный датчик с радиальным исполнительным механизмом,контакты: 1 Н/Р,1
Н/З.
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
cCSAus TÜV EAC (евраз.) |
тип устройства | Единица |
технические данные
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 10 A |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Экологические данные
Окружающая температура | -30 - 80 °C |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Размер по высоте | 90 mm |
Размер по ширине | 52 mm |
Размер по глубине | 33 mm |
Вес нетто | 175 g |
Вес брутто | 238 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
6A
6C |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
ETU |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS |
7439-92-1
96-45-7 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365080 |
EAN-код | 4046548002768 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002593 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PDP67 F 8DI ION
773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через
соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить
для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет
отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный,
длина кабеля: 200 м