Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570000","name":"PSEN me1S / 1AS","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN me1S / 1AS
Номер артикула: 570000
Система защитного ограждения с блокировкой, со стандартным приводом,
принцип блокировки с использованием пружины, контакты 2 н/р, 2 н/з,
напряжение питания 24 В перем./пост. тока.
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
CCC
CE BG cCSAus EAC (евраз.) |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
потребляемая мощность AC | 4.4 VA |
потребляемая мощность DC | 4.4 W |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 2.5 A |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 2.5 A |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Holding force | 1500 N |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Размер по высоте | 184 mm |
Размер по ширине | 42.5 mm |
Размер по глубине | 51 mm |
Вес нетто | 337 g |
Вес брутто | 416 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548002911 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002593 |
Объем | 1.298 |
Дополнительные принадлежности
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSENme1.x AS,
PSENme4.
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN me1AS
570101
Стандартный исполнительный механизм для механического устройстваблокировки защитного ограждения PSEN me1.
PDP67 F 8DI ION
773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через
соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить
для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.
PSEN me1AR
570102
Радиальный исполнительный механизм для механического устройстваблокировки защитного ограждения PSEN me1.