text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN me1M / 1AR

Номер артикула: 570005
Система защитного ограждения с блокировкой, с радиусным приводом, принцип блокировки с использованием магнита, контакты 2 н/р, 2 н/з,напряжение питания 24 В перем./пост. тока.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CCC  
CE  
BG  
cCSAus  
EAC (евраз.)  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
потребляемая мощность AC 4.4  VA
потребляемая мощность DC 4.4  W
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 2.5  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 2.5  A
Окружающая температура -25 - 70  °C
Тип защиты, корпус  
Holding force 1500  N
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Размер по высоте 184  mm
Размер по ширине 42.5  mm
Размер по глубине 51  mm
Вес нетто 341  g
Вес брутто 524  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Фенол  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 84852-15-3  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548002867  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
Объем 1.298  
 

Дополнительные принадлежности

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Стандартный исполнительный механизм для механического устройстваблокировки защитного ограждения PSEN me1.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Радиальный исполнительный механизм для механического устройстваблокировки защитного ограждения PSEN me1.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный, длина кабеля: 200 м