Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570008","name":"PSEN me1.21S / 1AR","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN me1.21S / 1AR
Номер артикула: 570008
Механическое устройство блокировки защитного ограждения с радиальнымисполнительным механизмом,
механизм блокировки: пружинный: 1500 Н, контакты: 1 Н/Р, 3 Н/З,
напряжение питания: 110-230 В перем. тока... Больше
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
Механическое устройство блокировки защитного ограждения с радиальнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: пружинный: 1500 Н, контакты: 1 Н/Р, 3 Н/З, напряжение питания: 110-230 В перем. тока.
Общие данные
Подтверждено |
CE
CCC BG cCSAus EAC (евраз.) |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 110 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
потребляемая мощность AC | 8 VA |
Питающее напряжение 2 (V) | 230 V |
Тип питающего напряжения U2 | Переменный ток |
Релейные выходы
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 2.5 A |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Holding force | 1500 N |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 184 mm |
Размер по ширине | 42.5 mm |
Размер по глубине | 51 mm |
Вес нетто | 337 g |
Вес брутто | 515 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548065732 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002593 |
Объем | 1.330 |
Дополнительные принадлежности
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PDP67 F 8DI ION
773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через
соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить
для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.
PSEN me1AS
570101
Стандартный исполнительный механизм для механического устройстваблокировки защитного ограждения PSEN me1.
PSEN me1AR
570102
Радиальный исполнительный механизм для механического устройстваблокировки защитного ограждения PSEN me1.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет
отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный,
длина кабеля: 200 м