Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"506301","name":"PSEN ma1.4-10mm 1actuator","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
Номер артикула: 506301
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный,
IP67, расстояние срабатывания 10 мм, высота 18 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.
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
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Макс. темп. окр. ср. при Hmax | |
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м | +55 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 4 000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
IP69
IP67 |
механические данные
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 37 mm |
Размер по ширине | 18 mm |
Размер по глубине | 18 mm |
Вес нетто | 17 g |
Вес брутто | 22 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274002 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060225 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |