Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"506221","name":"PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Номер артикула: 506221
Магнитный защитный датчик 3 н/р, круглый M12, IP67,
расстояние срабатывания 8 мм, для использования с PSEN ix1, комплектпоставки = 1 датчик с исполнительным механизмом M12,
кодируемый, с кабелем 5 м ... Больше
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
Магнитный защитный датчик 3 н/р, круглый M12, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, для использования с PSEN ix1, комплектпоставки = 1 датчик с исполнительным механизмом M12, кодируемый, с кабелем 5 м (PUR).
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus ECOLAB EAC (евраз.) TÜV |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
Стандарт климат. совмест. | IEC 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ma1.3-08 |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | Кабель 5 м |
Кабельные линии | LiY11Y 6 x 0,25 мм2 |
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 11 mm |
Размер по ширине | 12 mm |
Размер по глубине | 59.1 mm |
Вес нетто | 196 g |
Вес брутто | 205 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548049787 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |