Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"524128","name":"PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
Номер артикула: 524128
Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, с 5 м
кабелем (PUR), IP69K, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, дляиспользования с
PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик без исполнительного механ... Больше
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
Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, с 5 м кабелем (PUR), IP69K, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, дляиспользования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик без исполнительного механизма,сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) ECOLAB TÜV |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 70 °C |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN 1.1-20 |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | Кабель 5 м |
Кабельные линии | LiY11Y 4 x 0,25 мм2 |
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 36 mm |
Размер по ширине | 26 mm |
Размер по глубине | 13 mm |
Вес нетто | 175 g |
Вес брутто | 195 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548026672 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких
защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г),
тип подключения: пружинные клеммы.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN reverse spacer
534320
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
Принадлежности для наладки
PSEN 1.1-20 / 1 actuator
514120
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный,
IP67, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительного механизма8/12 мм, высота 13 мм,
комплект поставки = 1 исполнительный механизм.
Необходимые принадлежности
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких
защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г),
тип подключения: пружинные клеммы.