Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"513120","name":"PSEN 2.2-20 / 1 actuator","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN 2.2-20 / 1 actuator
Номер артикула: 513120
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика,цилиндрический,
Mxx, IP67, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительногомеханизма 8/12 мм,
комплект поставки = 1 исполнительный меха... Больше
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
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика,цилиндрический, Mxx, IP67, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительногомеханизма 8/12 мм, комплект поставки = 1 исполнительный механизм.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
Категория ATEX | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 36 mm |
Размер по ширине | 26 mm |
Размер по глубине | 13 mm |
Вес нетто | 19 g |
Вес брутто | 21 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548003406 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274002 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001487 |
Объем | 0 |