Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"540041","name":"PSEN b4.1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN b4.1
Номер артикула: 540041
Механический болт для защитного датчика PSEN cs3/4 или PSEN ma1
с неотключаемой блокировкой и разъединяющим устройством.
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
Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
Доступные разъединяющие уст-ва | Да |
Материал изделия |
Алюминий
Оцинкованная сталь Пластик |
Вес нетто | 1105 g |
Вес брутто | 1234 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 76169990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548062199 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273701 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12,
одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояниесрабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, последовательное подключение, PU =кодируемый датчик с
исполнительным механизмом в одном корпусе.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м,
одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K, расстояниесрабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = датчик с полным уникальнымкодированием и исполнительным механизмом в
одном корпусе.
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
одно направление срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = кодируемый датчик с исполнительныммеханизмом в одном корпусе.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12,
с кабелем 1,5 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K,расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = кодируемый датчик с
исполнительным механизмом в одном корпусе.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
одно направление срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = полностью кодируемый датчик сисполнительным механизмом в одном корпусе. Всего
возможно обучение 8 процессов.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
одно направление срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = полностью кодируемый датчик сисполнительным механизмом в одном корпусе.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12,
с кабелем 0,15 м, одно направление срабатывания, последовательноеподключение,
поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20
мм, PU = полностью кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одномкорпусе. Всего
возможно обучение 8 процессов.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12,
с кабелем 0,15 м, одно направление срабатывания, последовательноеподключение,
поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20
мм, PU = полностью кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одномкорпусе.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояниесрабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = кодируемый датчик с
исполнительным механизмом в одном корпусе.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м,
одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K, расстояниесрабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = кодируемый датчик с исполнительныммеханизмом в одном корпусе.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояниесрабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = полностью кодируемый датчик с
исполнительным механизмом в одном корпусе. Всего возможно обучение 8процессов.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м,
одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K, расстояниесрабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = полностью кодируемый датчик сисполнительным механизмом в
одном корпусе. Всего возможно обучение 8 процессов.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояниесрабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, последовательное подключение, PU = датчик суникальным кодированием и
исполнительным механизмом в одном корпусе.