Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"583207","name":"PSENvip AT spring mount","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSENvip AT spring mount
Номер артикула: 583207
Регулировочные шаблоны для установки между верхним и нижниминструментом. Для
центровки PSENvip при монтаже и смене инструмента. PL e SIL
3. Допуск по стандартам IEC 61496-1 и EN 12622.
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
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548078763 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27319190 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |