Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6N000031","name":"PSEN sl2 Config Key","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180IA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sl2 Config Key
Номер артикула: 6N000031
Ключ с транспондером для настройки силы фиксации
защитного датчика PSENslock2
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
UKCA |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 13 g |
Вес брутто | 13 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85423190 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548092653 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |