text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN sl-1.0 1.1 1actuator

Номер артикула: 570620
Актуатор (стандартный), кодированный, для блокировочного устройствабезопасности PSENslock, алюминиевое основание, на удерживающую силу 1000 Н

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
IC  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Уровень шифров. по ISO 14119 Низкий  
Кодирование приемопередатчика кодированный  
тип устройства Привод  
 
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
55  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55011: Класс А  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Ускор.уд.возд. по стандарту2  
Тип защиты, корпус  
Материал верхней части кожуха PBT  
Материал анкерной пластины Никелированная сталь  
Материал исполнительного механ Антикородный, твердый анодиров  
Размер по высоте 188  
Размер по ширине 52  
Размер по глубине 22  
Вес нетто 600  
Вес брутто 680  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548061352  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272606  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001487  
Объем 0  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Монтажный кронштейн для распашных и створчатых дверей, подходит для запирающих устройств PSENslock и PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 монтажных кронштейна для распашных дверей, подходят для запирающих устройств PSENslock и PSENslock2. По 1 кронштейну для датчика и актуатора.