Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570552","name":"PSEN sl restart interlock (padlock)","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180IA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sl restart interlock (padlock)
Номер артикула: 570552
Механический дополнительный модуль, подходящий для
защитных запирающих устройств PSENslock и PSENslock2, для использованияв качестве
блокировки перезапуска, для обеспечения защиты при работах, выполня... Больше
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
Механический дополнительный модуль, подходящий для защитных запирающих устройств PSENslock и PSENslock2, для использованияв качестве блокировки перезапуска, для обеспечения защиты при работах, выполняемыхв опасной зоне остановленной машины, решение, позволяющее прикрепить до двух навесныхзамков для обеспечения безопасности.
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
Материал рычага | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Материал боковой секции | Алюминий |
Момент затяжки+допуск винты | 5,5 Н⋅м +/-0,5 Н⋅м |
Вес нетто | 200 g |
Вес брутто | 280 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548073966 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273792 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |