text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN sg2c-5LPLLE unit

Номер артикула: 570812
Система безопасности для защитных ограждений 2 поколения, безопаснаяблокировка с безопасным запиранием ограждения, в соответствии с EN 6094753, дляприменений до PL e. Состоит из 5-ти элементов: 1. Кн...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Система безопасности для защитных ограждений 2 поколения, безопаснаяблокировка с безопасным запиранием ограждения, в соответствии с EN 6094753, дляприменений до PL e. Состоит из 5-ти элементов: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитного ограждения, 2. Кнопка доступа и разблокировки защитного ограждения, 3. Кнопка с подсветкой, 4. Кнопка с подсветкой, 5. Кнопка аварийного останова Объем поставки: Сенсорноеустройство с кнопками, включая цветные колпачки, и устройство разблокировки изнутридля аварийного выхода, а также актуатор для дверей с правым или левым открыванием.

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 gering  
Кодирование приемопередатчика codiert  
Пригодны для последовательного ja  
тип устройства Unit  
 
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 2  
Число входов 2  
Напр. U по EN 61131-2, тип 2 24 V DC  
Кол-во, ESTOP N/C 2  
Аварийный останов путем разъед Drehentriegelung  
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 2  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Мат-л конт., кнопка AgNi  
Станд. возм. коммут., кнопка EN 60947-5-1  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -20  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55011: Класс А  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP54  
Тип корпуса по UL Тип 1  
Изм. раб. расс. при изм. темп. +-0,01mm/°C  
Доступные разъединяющие уст-ва ja  
Сила удержания при закрытии 1000  
Holding force pan direction 2000  
Макс. вертикальное отклонение +/-2,5 mm  
Макс. угловое смещение +/-1,5 deg  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN sg2 actuator  
Тип соединения Federzugklemme steckbar  
Кабельные линии LiYY 24 x 0,5 mm2  
Материал верхней части кожуха Kunststoff  
Материал исполнительного механ Edelstahl  
Размер по высоте 555  
Размер по ширине 200  
Размер по глубине 108  
Вес нетто 2670  
Вес брутто 3050  
Рабочая частота 122 kHz - 128 kHz  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548079838  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
Объем 0  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Система защитных ограждений, 2 поколение, принадлежности: Комплектразъемов подпружиненного типа с накидной гайкой и разгрузкой от натяжения для кабельного винтового соединения. Запасные части
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Система защитных ограждений, 2 поколение, принадлежности: Крышка болта механическая, желтая, ПЭ, 2 шт (запасная).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).