Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570825","name":"PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch
Номер артикула: 570825
Система безопасности для защитных ограждений 2 поколения, безопаснаяблокировка с
безопасным запиранием ограждения, в соответствии с EN 6094753, дляприменений
до
PL e. Состоит из 5-ти элементов: 1. Кн... Больше
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
Система безопасности для защитных ограждений 2 поколения, безопаснаяблокировка с безопасным запиранием ограждения, в соответствии с EN 6094753, дляприменений до PL e. Состоит из 5-ти элементов: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитного ограждения, 2. Кнопка доступа и разблокировки защитного ограждения, 3. Переключатель с ключом(трехпозиционный), 4. Кнопка с подсветкой; 5. Кнопка аварийного останова, соединение M12/5. Объем поставки: Сенсорное устройство с кнопками (запасными).
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Принцип датчика | Transponder |
Уровень шифров. по ISO 14119 | gering |
Кодирование приемопередатчика | codiert |
Пригодны для последовательного | ja |
тип устройства | Sensor |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 |
Тип питающего напряжения U1 | DC |
потребляемая мощность DC | 2 |
Входы
Число входов | 2 |
Напр. U по EN 61131-2, тип 2 | 24 V DC |
Аварийная остановка
Кол-во, ESTOP N/C | 2 |
Аварийный останов путем разъед | Drehentriegelung |
Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 2 |
Защита П/П выхода от КЗ | ja |
Кнопка
Мат-л конт., кнопка | AgNi |
Станд. возм. коммут., кнопка | EN 60947-5-1 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -20 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус | IP54 |
Расстояния переключения
Изм. раб. расс. при изм. темп. | +-0,01mm/°C |
механические данные
Доступные разъединяющие уст-ва | ja |
Сила удержания при закрытии | 1000 |
Holding force pan direction | 2000 |
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN sg2 actuator |
Тип соединения | Federzugklemme steckbar |
Кабельные линии | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Материал верхней части кожуха | Kunststoff |
Материал исполнительного механ | Edelstahl |
Размер по высоте | 568 |
Размер по ширине | 46.5 |
Размер по глубине | 74.5 |
Вес нетто | 1200 |
Вес брутто | 1290 |
ответчик
Рабочая частота | 122 kHz - 128 kHz |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548080001 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002593 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Система защитных ограждений, 2 поколение, принадлежности: Комплектразъемов
подпружиненного типа с накидной гайкой и разгрузкой от натяжения для
кабельного винтового соединения. Запасные части
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Система защитных ограждений, 2 поколение, принадлежности: Крышка
болта механическая, желтая, ПЭ, 2 шт (запасная).
PIT en1.0p-5m-s
401110
PITenable, трехуровневый выключатель блокировки, соединительный кабель 5м и угловой разъем
M12.