Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570777","name":"PSEN sg2c Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Номер артикула: 570777
Система защитных ограждений, 2 поколение, принадлежности: Комплектразъемов
подпружиненного типа с накидной гайкой и разгрузкой от натяжения для
кабельного винтового соединения. Запасные части
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
Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
механические данные
Размер по высоте | 70 mm |
Размер по ширине | 80 mm |
Размер по глубине | 20 mm |
Вес нетто | 32 g |
Вес брутто | 34 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548071153 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |