Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570773","name":"PSEN sg2 cover 2pieces","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sg2 cover 2pieces
Номер артикула: 570773
Система защитных ограждений, 2 поколение, принадлежности: Крышка
болта механическая, желтая, ПЭ, 2 шт (запасная).
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
Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
механические данные
Размер по высоте | 45 mm |
Размер по ширине | 151 mm |
Размер по глубине | 37 mm |
Вес нетто | 118 g |
Вес брутто | 120 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85381000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548065442 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |