Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570490","name":"PSEN ml mounting plate","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml mounting plate
Номер артикула: 570490
Монтажная пластина для стандартных профилей 40 мм
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
Подтверждено | CE |
технические данные
механические данные
Материал изделия | Алюминий |
Вес нетто | 330 g |
Вес брутто | 350 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548082906 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379206 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EC000201 |
Объем | 0 |