Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570462","name":"PSEN ml escape release extension","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml escape release extension
Номер артикула: 570462
Расширения для разъединяющего устройства,расширительные элементы 25 мм,
нержавеющая сталь
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
Подтверждено | CE |
технические данные
механические данные
Срок службы (мех.), тип 3 | 6050 циклов |
Вес нетто | 15 g |
Вес брутто | 18 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
EAN-код | 4046548090055 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |