Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570494","name":"PSEN ml bracket swinging door 80","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml bracket swinging door 80
Номер артикула: 570494
Монтажный кронштейн для распашных ограждений, высота 80 мм
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
Подтверждено | CE |
технические данные
механические данные
Материал изделия | Сталь с покрытием |
Вес нетто | 445 g |
Вес брутто | 485 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
EAN-код | 4046548088342 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273701 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Объем | 0 |