Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6O000005","name":"PSEN ml DHM down l 1.1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml DHM down l 1.1
Номер артикула: 6O000005
Модуль ручки для кодируемых переключателей PSENmlock, устанавливаетсякабельным выводом к нижнему
левому ограничителю ограждения. В упаковке 1 модуль дверной ручки сручкой с желтой
вставкой и ручкой с ... Больше
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
Модуль ручки для кодируемых переключателей PSENmlock, устанавливаетсякабельным выводом к нижнему левому ограничителю ограждения. В упаковке 1 модуль дверной ручки сручкой с желтой вставкой и ручкой с красной вставкой (ручка разъединяющего устройства).
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Кодирование приемопередатчика | кодированный |
Кабельная розетка | nach unten |
Дверная петля | links |
тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Тип защиты, корпус | |
Тип корпуса по UL | Тип 1 |
механические данные
Срок службы (мех.), тип 3 | 6050 Zyklen |
Удерж. сила FZh, скольз. огр. | 2000 N |
Удерж. сила FZh, распаш. огр. | 3000 N |
Удерж. сила F1Max, скольз. огр | 4000 N |
Удерж. сила F1Max, распаш. огр | 6000 N |
Макс. вертикальное отклонение | +/-2,0 mm |
Макс. угловое смещение, ось X | +/-2,0 deg |
Макс. угловое смещение, ось Y | +/-2,5 deg |
Макс. угловое смещение, ось Z | +/-5,0 deg |
Макс. откл. в напр. закрытия | +/-5,0 mm |
Материал изделия |
Zn
Пластик Нержавеющая сталь |
Вес нетто | 2050 |
Вес брутто | 2450 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548095067 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272690 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Монтажные откидные рамы PSENml DHM, для скользящих ограждений. 2
монтажные откидные рамы в упаковке.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Монтажная пластина для модуля ручки, если монтажная пластина 570490используется для
переключателя PSEN ml.
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Крышки для блоков расширения. 2
крышка для блоков расширения (длиной 25 мм) в упаковке.
PSEN ml DHM extension
6O000009
Блок расширения для установки ручки на ограждения шириной более
20 мм. 2 блока расширения (длиной 25 мм) в упаковке.