text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

LBK-S01-PZ

Номер артикула: Z9000023
Безопасная радарная система для мониторинга опасных зон машинного оборудования.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
Тип ESPE 2  
1  
Принцип датчика радар FMCW  
Несущая частота 24 - 24.25 GHz  
Диапазон зоны предупреждения 4  m
Зона безопасности рабочего диа 4  m
Количество зон конфигураций 1  
 
Назначение UINT1 Питание датчика  
Источник внутр. напряжения Через блок управления  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Допуск по UINT. Модуль -20 %/+20 %  
Горизонтальный угол раскрыва 110°/50°  
Вертикальный угол раскрыва 30°/15°  
Окружающая температура -40 - 60  °C
Номинальный уровень влажности Макс. 95 %  
Конденсация допустима? Разрешено  
Тип защиты, корпус  
Время отклика 100  ms
Размер по высоте 85  mm
Высота с креплением 125  mm
Размер по ширине 85  mm
Размер (ш) с креплением 165  mm
Размер по глубине 53  mm
Вес нетто 220  g
Вес брутто 310  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Доступен вход в SCIP да  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Эталонная функция ECLASS 27272791  
Версия ETIM ETIM-7.0  
 

Необходимые принадлежности

LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
Терминатор шины LBK. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m Z9000025
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5 контактов,экранированный, сторона датчика: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный, сторона выхода: открытый конец 5 м. This article has been discontinued. The successor is C1000044.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m Z9000026
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5 контактов,экранированный, сторона датчика: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный, сторона выхода: открытый конец 10 м. This article has been discontinued. The successor is C1000045.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m Z9000027
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5 контактов,экранированный, сторона датчика: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный, сторона выхода: открытый конец 15 м. This article has been discontinued. The successor is C1000046.
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m Z9000028
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5 контактов,экранированный, сторона входа: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный, сторона выхода: разъем M12, штекерный, тип A, прямоугольный, 3 м. This article has been discontinued. The successor is C1000047.
LBK-C22-PZ
LBK-C22-PZ Z9000022
Блок управления LBK-C22-PZ для безопасной радарной системы (LBK).