Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6B000004","name":"PSEN rd1.1 sensor shield kit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rd1.1 sensor shield kit
Номер артикула: 6B000004
Комплект для экранирования датчика PSEN rd1.1, нержавеющая сталь,механические средства защиты, защита от
воздействия радиолокационных волн
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
UKCA EAC (евраз.) |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 700 g |
Вес брутто | 850 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85299097 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548104608 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274592 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |